17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着ピンセット マジカルチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

吸着ピンセット マジカルチップ

通常単価(税別)
560680
税込単価
616748
通常出荷日:12日目~15日目

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。

詳細を確認
  • 材質
    スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。
接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適応吸着スポンジ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

適応吸着スポンジ

セット内容

最小発注数量
Φ3mmタイプ
スティック×1本・交換用スポンジ(Φ3mm×20個)・キャップ×1個・スポンジ剥がし用ヘラ×1個
5個
Φ3・Φ5mmタイプ
スティック×1本・交換用スポンジ(Φ3mm×20個、Φ5mm×9個)・キャップ(大・小)×各1個・スポンジ剥がし用ヘラ×1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
15日目
680
( 748 )
12日目

詳細情報

基本情報

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。
接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸着ピンセット マジカルチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ピンセット マジカルチップ
特殊ピンセット 竹 BA
COPピンセット
強靭精密ピンセット
アズピュア真空ピンセット
MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格560-6203,3425,011 -20,8007,100 -
通常出荷日12日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂---パッド:導電性シリコンゴム耐酸鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト