17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ)

通常単価(税別)
10,200
税込単価
11,220
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。・先端の交換が可能です。【特長】・ハンドル材質:非磁性...

詳細を確認
  • 全長
    130mm
  • ハンドル材質
    非磁性金属
  • チップ材質
    PEEK・カーボンファイバー補強
  • 耐熱温度
    300℃(瞬時)、260℃(常時)
  • メーカー名
    IDEAL-TEK
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • チップ先端幅(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

チップ先端幅(mm)

最小発注数量
2
4個
0.5
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
・先端の交換が可能です。
【特長】
・ハンドル材質:非磁性金属
・チップ材質:PEEK・カーボンファイバー補強

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ)
ファイバーチップピンセット
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
MEISTERピンセット 7A-AXAL
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,2003,520 -6,680 -42,90012,20037,800
通常出荷日1日目1日目〜1日目10日目1日目12日目
全長130mm-----
ハンドル材質非磁性金属-----
チップ材質PEEK・カーボンファイバー補強ポリイミド、カーボンファイバー----
耐熱温度300℃(瞬時)、260℃(常時)190℃(瞬時)、130℃(常時)200℃---
メーカー名IDEAL-TEKIDEAL-TEKピエゾパーツアドウィンアズワンアドウィン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト