17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハー用ピンセット 交換用チップ

通常単価(税別)
3,4003,990
税込単価
3,7404,389
通常出荷日:1日目

【仕様】・IDEAL-TEKのウェハー用ピンセット交換用チップです。・付属品:チップ1セット、ネジ3本

詳細を確認
  • メーカー名
    IDEAL-TEK
  • 付属品
    チップ1セット、ネジ3本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細1

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細1

最小発注数量
ID-A2WFCPRSA交換用チップ
2個
ID-A4WFCPRSA交換用チップ
5個
ID-2ACPR交換用チップ
2個
ID-5CPR交換用チップ
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990
( 4,389 )
1日目
3,990
( 4,389 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・IDEAL-TEKのウェハー用ピンセット交換用チップです。
・付属品:チップ1セット、ネジ3本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハー用ピンセット 交換用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハー用ピンセット 交換用チップ
携帯用吸着ピンセット 393-1
アズピュア真空ピンセット
MEISTERピンセット 7A-AXAL
真空ピンセット DTV-2000
真空ピンセット TV-1000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,400-3,49320,80012,20093,15359,621
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
メーカー名IDEAL-TEK--アズワン--
付属品チップ1セット、ネジ3本-ベントノズル(A1165、φ1.1mm)×1個、φ5mm(A1312)パッド×1個、φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース-先端チップX9本(曲タイプ/φ2.38・φ3.18・φ4.76・φ6.35・φ9.53mm、直タイプ/φ3.18・φ6.35・φ9.53・φ12.7mm)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト