17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト【5個入り】

通常単価(税別)
10,047
税込単価
11,052
通常出荷日:7日目~8日目

バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ネット
  • 仕様
    つば無し
  • 入数
    1袋(5枚入)
  • 素材
    ポリエステル、ポリウレタン
  • メーカー名
    東洋リントフリー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
S
1パック

5個入り

M
1パック

5個入り

L
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,047
( 11,052 )
7日目
10,047
( 11,052 )
7日目
10,047
( 11,052 )
8日目

詳細情報

基本情報

バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らないことが女性の方に好評です。
バンド部分に吸汗速乾ニットを使用しているので快適な着用感が得られます。
バンド部分が額にしっかりとフィットすることにより隙間を無くし毛髪のはみ出し、落下を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト
マスク一体型フード(後ろゴム付)
ADCLEAN ELヘアーネット L
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M
ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7420-1-M
クリーンフードFC407C
メーカーアズワンアズワンガードナーガードナーガードナー東洋リントフリー
通常価格10,0473,9295705704176,960
通常出荷日7日目〜8日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプネットフード---フード
仕様つば無しマスク一体型---つば付き
----
入数1袋(5枚入)-----
素材ポリエステル、ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト