17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステージ 角度傾斜

通常単価(税別)
80,00089,100
税込単価
88,00098,010
通常出荷日:12日目

MSAファクトリーのステージです。【特長】・角度傾斜・分度器付(3-6279-06)

詳細を確認
  • 角度調整範囲(°)
    0~90
  • 材質
    ステージ/アルミ
  • メーカー名
    MSAファクトリー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ステージ高さ(mm)

  • ワーク保持方法

  • プレートサイズ(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ステージ高さ(mm)

ワーク保持方法

プレートサイズ(mm)

耐荷重(kg)

最小発注数量
42
ネジ止め
60×20
0.1
1個
65
段差式
130×80
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,000
( 88,000 )
12日目
89,100
( 98,010 )
12日目

詳細情報

基本情報

MSAファクトリーのステージです。
【特長】
・角度傾斜
・分度器付(3-6279-06)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステージ 角度傾斜 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステージ 角度傾斜
傾斜ステージ TS2シリーズ
手動ステージ(アルミ合金採用タイプ)
大型スタンド BS型
メスシリンダースタンド
スタンド ST-U・U型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格80,000-20,26422,999 -39,10115,557 -14,563
通常出荷日12日目19日目8日目〜1日目1日目1日目
角度調整範囲(°)0~90-----
材質ステージ/アルミアルミニウム、真鍮(アルマイト・クロームメッキ)アルミ合金(黒アルマイト梨地処理)ベース/鋼管(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)支柱:鉄(クロムメッキ)、ベース:鋳鉄(塗装)
メーカー名MSAファクトリー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト