17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュワーフラスコ 浅型

通常単価(税別)
64,722218,354
税込単価
71,194240,189
通常出荷日:1日目

KGWのデュワーフラスコです。【特長】・浅型・液体窒素使用可

  • 商品タイプ
    デュワー瓶
  • 材質
    ガラス
  • 使用範囲温度 (℃)
    -200~150
  • 材質詳細
    本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム
  • 詳細1
    液体窒素使用可
  • メーカー名
    KGW
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • メーカー型番

  • A(Φmm)

  • B(Φmm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • C(Φmm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

メーカー型番

A(Φmm)

B(Φmm)

D(mm)

E(mm)

C(Φmm)

最小発注数量
400
9032425
110
130
70
115
138
1個
2700
6075807
200
230
125
160
238
1個
5300
6070195
250
280
150
195
292
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,722
( 71,194 )
1日目
131,582
( 144,740 )
1日目
218,354
( 240,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

KGWのデュワーフラスコです。
【特長】
・浅型
・液体窒素使用可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュワーフラスコ 浅型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュワーフラスコ 浅型
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
デュワーフラスコ 広口
デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)
デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型
ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商ケニス
通常価格64,722-54,500 -44,263 -168,987 -63,20714,550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜19日目4日目〜
商品タイプデュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶
材質ガラスガラスガラスガラスSUSSUS
使用範囲温度(℃)-200~150--本体/-200~150、蓋/最大80、ケーシング/-10~60--
材質詳細本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウムフラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス---
詳細1液体窒素使用可液体窒素使用可液体窒素使用可液体窒素使用可--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト