ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。
型番
容量
(ml)
メーカー型番
A(Φmm)
B(Φmm)
D(mm)
E(mm)
C(Φmm)
液体窒素蒸発量(L/日)
中興化成工業
チューコーフロー PTFEチューブ(ふっ素樹脂チューブ) インチサイズ
トラスコ中山
薄型折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アズワン
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
通常価格(税別):51,900円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード