17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

異物混入対策ツナギ服 AS1401(ICタグ対応) 白

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

異物混入対策ツナギ服 AS1401(ICタグ対応) 白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-2379-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に

ご注意

  • 画像は着用例です。フード、マスク、手袋、靴は付属しておりません。ICチップは付属していません。

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト
サイズ
S
ICチップ推奨サイズ
直径約22mm、厚み2mm
ウエスト(cm)
72~98
グレード目安
クラス1000
バスト(cm)
112
総丈(cm)
155
股下(cm)
69
裄丈(cm)
78
素材
ポリエステル100%(導電糸入り)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト