17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶ロート

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:1日目

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロート
  • 外径 (mm)
    210
  • 高さ (mm)
    200
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    SUS304
  • 上部そそぎ口内径
    約208mm
  • 差し込み足サイズ(外径×長さ)
    約48×50mm
  • 適用差込口内径(mm)
    50
  • メーカー型番
    DR210

型番:

3-5940-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5940-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
外径(mm)
210
高さ(mm)
200
材質
ステンレス
材質詳細
SUS304
上部そそぎ口内径
約208mm
差し込み足サイズ(外径×長さ)
約48×50mm
適用差込口内径(mm)
50
メーカー型番
DR210
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-5940-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。
大口径タイプが新登場!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶ロート の型番3-5940-03のページです。 型番3-5940-03に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶ロート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶ロート
注入ロート ガラスコック 50~100mL
平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ
分液ロート スキーブ形 ガラスコック付 014230シリーズ
円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 3738シリーズ
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 030230シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,00015,200 -33,200 -18,073 -33,20029,597
通常出荷日1日目19日目1日目〜1日目〜35日目1日目〜
商品タイプロートロート----
外径(mm)210-----
高さ(mm)200-----
材質ステンレス硼珪酸ガラス----
材質詳細SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト