17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-7339-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

旭東の空気除菌脱臭器(グリーンメイトシリーズ)です。
【特長】
・紫外線による強制空気除菌効果があります。
・人体に安全な低濃度清浄オゾンが強力脱臭と害虫忌避効果があります。
※オゾンが空気より重い為、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。

指定中の仕様・寸法情報

電源
AC100V 50/60Hz
運転操作
イオン連続運動、イオン+オゾン・紫外線連続運動、イオン連続運動+オゾン・紫外線断続運動
除菌・脱臭方式
254nmの紫外線(殺菌線)のよる紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭
紫外線出力
0.2mw/cm2/10cm
オゾン発生量
9.6mg/Hr
幅×奥行×高さ(mm)
98×76×214
適応床面積
10~20畳(送風ファン付き)
重量(kg)
約0.8
メーカー型番
KT-OZI-04
メーカー名
旭東

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト