17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型超音波ホモジナイザー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型超音波ホモジナイザー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-2731-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

消音箱付のため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。
消音箱は正面から内部が観察できます。
出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。
大容量の溶液にも対応できます。

指定中の仕様・寸法情報

詳細1
-
処理容量(目安)
Φ6mmチップ/10~100mL、Φ8・10mmチップ/100~200mL
最大高周波出力
800W(※チップにより異なります)
スクリーン
7インチタッチスクリーン
プログラム保存数
20件
運転機能
インターバル運転
アラーム機能
過昇温、過出力時
温度アラーム
0~99℃
コントローラー重量
約7kg
消音箱サイズ
345×345×530mm(コンバーター装着時345×345×620mm)
消音箱重量
約11kg(チップ除く)
出力レンジ(W)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト