17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイプレッシャージャッキ  1-1187-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイプレッシャージャッキ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1187-03

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

油圧で作動しますので加重が容易です。
メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。
サンプルの破壊試験に適しています
※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。

指定中の仕様・寸法情報

ストローク
0~110mm
メーカー型番
J-5K
圧力計
デジタル表示(ピークホールド機能付き)
プレートサイズ(有効幅)
200×150mm
プレート加重
0~5t
サイズ(mm)
406×380×480
電源
なし
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト