17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット

通常単価(税別)
79,500
税込単価
87,450
通常出荷日:1日目

バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥ボード・ラック
  • サイズ (cm)
    90.0×45.0×180.0
  • 重量
    約25kg
  • 材質
    天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
  • セット内容
    メタルラック部分/ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×2枚、メスシリンダー掛け×1枚、メスシリンダー掛け用レール×2個、水受け×2個、ビニールカーテン×1個、バスケット×2個
  • バスケットサイズ (mm)
    358×480×85
  • メスシリンダー掛けサイズ (mm)
    830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列)

型番:

4-240-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-240-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥ボード・ラック
サイズ(cm)
90.0×45.0×180.0
重量
約25kg
材質
天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
セット内容
メタルラック部分/ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×2枚、メスシリンダー掛け×1枚、メスシリンダー掛け用レール×2個、水受け×2個、ビニールカーテン×1個、バスケット×2個
バスケットサイズ(mm)
358×480×85
メスシリンダー掛けサイズ(mm)
830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-240-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,500
( 87,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。
バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット の型番4-240-21のページです。 型番4-240-21に関する仕様情報を記載しております。
器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット
ニューダストアウトドライ 送風タイプ
セキュリティデスクターナ 鍵・扉付
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)
ボックスインフロアケース
ポールシェルフ Sシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格79,500110,312 -39,270 -32,69235,144 -25,051 -
通常出荷日1日目1日目10日目8日目10日目1日目
商品タイプ乾燥ボード・ラック器具乾燥器・保管庫----
サイズ(cm)90.0×45.0×180.0-----
重量約25kg-----
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304----
セット内容メタルラック部分/ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×2枚、メスシリンダー掛け×1枚、メスシリンダー掛け用レール×2個、水受け×2個、ビニールカーテン×1個、バスケット×2個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト