17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ドライボックス
エスコ
ドライボーイ
アズワン
ウィークリータイマー
カスタム
湿度調整ユニット(除湿)  4-2692-01

湿度調整ユニット(除湿)

通常単価(税別)
94,902
税込単価
104,392
通常出荷日:1日目

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡...

詳細を確認
  • メーカー型番
    STU-1
  • 重量
    本体/1.5kg、タンク/1.2kg(シリカゲル含む)
  • サイズ
    本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm
  • 湿度設定範囲
    10~80%RH
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 材質
    本体/ABS樹脂、タンク/PE
  • 付属品
    シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)

型番:

4-2692-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。
インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。
グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。

4-2692-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
STU-1
重量
本体/1.5kg、タンク/1.2kg(シリカゲル含む)
サイズ
本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm
湿度設定範囲
10~80%RH
電源
AC100V 50/60Hz
材質
本体/ABS樹脂、タンク/PE
付属品
シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2692-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,902
( 104,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。
インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。
グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

湿度調整ユニット(除湿) の型番4-2692-01のページです。 型番4-2692-01に関する仕様情報を記載しております。
湿度調整ユニット(除湿) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿度調整ユニット(除湿)
簡易型グローブボックス
グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム
グローブボックスコンパクト CGB
グローブボックス GBB-01
オートドライグローブボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格94,90253,4385,53072,33852,994376,082
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目35日目
メーカー型番STU-1SM-1(手袋式)取替用手袋CGBGBB-01-
重量本体/1.5kg、タンク/1.2kg(シリカゲル含む)-----
サイズ本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm-----
湿度設定範囲10~80%RH-----
電源AC100V 50/60Hz----AC100V 50/60Hz

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト