17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパテ 2液型

通常単価(税別)
31,300
税込単価
34,430
通常出荷日:8日目

欠損、磨耗、破損部の成形補修や配管、タンク、バルブの漏れ補修用です。金属、PVC、鋳物、プラスチック、...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約24時間
  • セット内容
    主剤600g・硬化剤300g
  • 耐熱温度
    -50~200℃
  • 材質
    SUS316L、エポキシ硬化剤

型番:

4-1394-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1394-01の仕様・寸法情報

硬化時間
約24時間
セット内容
主剤600g・硬化剤300g
耐熱温度
-50~200℃
材質
SUS316L、エポキシ硬化剤

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1394-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,300
( 34,430 )
8日目

詳細情報

基本情報

欠損、磨耗、破損部の成形補修や配管、タンク、バルブの漏れ補修用です。
金属、PVC、鋳物、プラスチック、コンクリート等の補修に対応可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパテ 2液型 の型番4-1394-01のページです。 型番4-1394-01に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパテ 2液型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパテ 2液型
ステンレスY型スクレーパー
井上工具 ステンレスパテ板
ソフト・パテベラ(ステンレス製)
ハード・パテベラ(ステンレス製)
ステンレス皮スキ Y型
メーカーアズワン大塚刷毛製造井上工具エスコエスコハンディ・クラウン
通常価格31,3001,0762,039 -844 -821 -319
通常出荷日8日目3日目8日目1日目1日目3日目
硬化時間約24時間-----
セット内容主剤600g・硬化剤300g-----
耐熱温度-50~200℃-----
材質SUS316L、エポキシ硬化剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト