17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドタコメーター 校正証明書付 1-1024-02-20

ハンドタコメーター 校正証明書付

通常単価(税別)
43,000
税込単価
47,300
通常出荷日:19日目

【特長】・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです・小型で多機能タイプ

詳細を確認
  • 仕様
    校正証明書付
  • 使用温度範囲
    0~+40℃
  • 電池
    単4乾電池×3本(テスト用付属)
  • 電池寿命
    連続:約20時間

型番:

1-1024-02-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ回転計タイプ測定範囲(rpm)測定方法
1-1024-01-20回転計接触用0.5~2000.0(L)、5~10000(H)接触式

1-1024-02-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
回転計タイプ
非接触用
測定方法
非接触式
測定範囲(rpm)
30~50000
仕様
校正証明書付
付属品
反射マーク(12mm角25枚)
使用温度範囲
0~+40℃
測定精度
30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4
サイズ
129×62×26.4mm
型番
HT-4200
電池
単4乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命
連続:約20時間
重量
約90g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1024-02-20

商品タイプ

回転計タイプ

測定方法

測定範囲

(rpm)

付属品

測定精度

サイズ

型番

重量

最小発注数量
-
非接触用
非接触式
30~50000
反射マーク(12mm角25枚)
30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4
129×62×26.4mm
HT-4200
約90g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです
・小型で多機能タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドタコメーター 校正証明書付の型番1-1024-02-20のページです。 型番1-1024-02-20に関する仕様情報を記載しております。
ハンドタコメーター 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタコメーター 校正証明書付
ハンドタコメーター(非接触用)
ハンドタコメータ(接触用)
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
メーカーアズワンライン精機ライン精機エスコライン精機ライン精機
通常価格43,00031,399 -26,08017,59735,992 -39,321 -
通常出荷日19日目1日目1日目2日目1日目1日目
仕様校正証明書付-----
使用温度範囲0~+40℃-----
電池単4乾電池×3本(テスト用付属)-----
電池寿命連続:約20時間-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト