ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミー電気炉 窓付き 4-2154-01

エコノミー電気炉 窓付き

通常単価(税別)
158,000
税込単価
173,800
通常出荷日:1日目

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気炉
  • 使用温度範囲 (℃)
    100~900
  • ヒーター容量 (W)
    500
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    210×260×290
  • 内寸法 (mm)
    90×110×70
  • 温度設定分解能
    1℃
  • 庫内容量 (L)
    0.7
  • 時間設定分解能
    1分
  • 重量
    約6kg
  • 電源コード長
    2m(2Pプラグ)
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • 材質
    外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、窓/耐熱ガラス
  • センサー
    K型熱電対
  • 温度調節方式
    PID制御
  • 安全機構
    センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • プログラム機能
    無し

型番:

4-2154-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番電源外寸法温度設定分解能庫内容量時間設定分解能
4-2154-01100V210×260×290mm1℃0.7L1分

4-2154-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気炉
使用温度範囲(℃)
100~900
ヒーター容量(W)
500
電源
100V
外寸法(mm)
210×260×290
内寸法(mm)
90×110×70
温度設定分解能
1℃
庫内容量(L)
0.7
時間設定分解能
1分
重量
約6kg
電源コード長
2m(2Pプラグ)
周波数(Hz)
50/60
材質
外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、窓/耐熱ガラス
センサー
K型熱電対
温度調節方式
PID制御
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
プログラム機能
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2154-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,000
( 173,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
最高温度までの昇温時間は約30分です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミー電気炉 窓付きの型番4-2154-01のページです。 型番4-2154-01に関する仕様情報を記載しております。
エコノミー電気炉 窓付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー電気炉 窓付き
エコノミー電気炉 ROP-001
卓上小型電気炉 NHK-170AFK
アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉
セラミック管状炉
1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ
メーカーアズワンアズワン日陶科学三商アサヒ理化製作所アサヒ理化製作所
通常価格158,000115,874301,582189,000252,981 -159,799
通常出荷日1日目1日目7日目18日目8日目8日目
商品タイプ電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉
使用温度範囲(℃)100~900100~900常温~1250常温~1000常温~1100℃位常温~1200℃
ヒーター容量(W)500-1300600--
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)210×260×290210×260×290340(W)×310(D)×405(H)Φ186×L300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト