17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックホットプレート  4-2088-01

セラミックホットプレート

通常単価(税別)
56,600
税込単価
62,260
通常出荷日:1日目

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットプレート
  • 使用温度範囲 (℃)
    100~550
  • ヒーター容量 (W)
    1000
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    202×293×102
  • プレートサイズ (mm)
    184×184
  • 温度制御方式
    K熱電対によるPID制御
  • 本体重量
    約3.5kg
  • 設定タイプ
    デジタル
  • 材質
    プレート:セラミック、本体:アルミダイキャスト(耐熱塗装)
  • 安全装置
    過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 3Pプラグ

型番:

4-2088-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ヒーター容量電源プレートサイズ
4-2088-011000W100V184×184mm

4-2088-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
100~550
ヒーター容量(W)
1000
電源
100V
外寸法(mm)
202×293×102
プレートサイズ(mm)
184×184
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
本体重量
約3.5kg
設定タイプ
デジタル
材質
プレート:セラミック、本体:アルミダイキャスト(耐熱塗装)
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
電源詳細
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2088-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,600
( 62,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックホットプレート の型番4-2088-01のページです。 型番4-2088-01に関する仕様情報を記載しております。
セラミックホットプレート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックホットプレート
ホットプレート(耐薬天板)
エコノミーホットプレート
ネオホットプレート HI-1000N
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格56,600108,14428,29898,28081,48076,965
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレート
使用温度範囲(℃)100~550--300(最高)(室温+5)~250(室温+5)~250
ヒーター容量(W)10001400-900500500
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)202×293×102440×347×123-450×350×135254X266X160H254X266X160H
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト