17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空冷却プレート  4-2072-01

真空冷却プレート

通常単価(税別)
226,898
税込単価
249,588
通常出荷日:1日目

ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 温度調節範囲 (℃)
    0~60
  • 電源 (V)
    100V
  • 外寸法 (mm)
    170×170×170
  • メーカー型番
    PRD-1
  • 詳細タイプ
    真空冷却プレート
  • 重量
    本体/2.5kg、コントロールBOX/2.5kg
  • 消費電力(50/60Hz) (W)
    約100
  • 天板サイズ
    150×150
  • 許容真空度
    -0.09MPa
  • 外径
    Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ
  • 材質
    本体/スチール、カバー/アクリル

型番:

4-2072-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番電源外寸法メーカー型番天板サイズ許容真空度
4-2072-01100V170×170×170mmPRD-1150×150-0.09MPa

4-2072-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
温度調節範囲(℃)
0~60
電源(V)
100V
外寸法(mm)
170×170×170
メーカー型番
PRD-1
詳細タイプ
真空冷却プレート
重量
本体/2.5kg、コントロールBOX/2.5kg
消費電力(50/60Hz)(W)
約100
天板サイズ
150×150
許容真空度
-0.09MPa
外径
Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ
材質
本体/スチール、カバー/アクリル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2072-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226,898
( 249,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。
プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。
4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。
観察が容易な低温真空乾燥器!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空冷却プレート の型番4-2072-01のページです。 型番4-2072-01に関する仕様情報を記載しております。
真空冷却プレート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空冷却プレート
冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト
スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W
車載対応保冷庫
AC100V/58W 冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
メーカーアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ昭和商会エスコアイリスオーヤマ
通常価格226,89841,97165,94432,04538,53999,773
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプその他冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)0~60---20~20--
電源(V)100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)170×170×170480×525×1160356(間口)×555(奥行)×996(高さ)320×320×570478(W)×509(D)×852(H)595(間口)×600(奥行)×1850(高さ)
メーカー型番PRD-1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト