ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラフト用ホットプレート  4-1723-01

ドラフト用ホットプレート

通常単価(税別)
178,000
税込単価
195,800
通常出荷日:1日目

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットプレート
  • 使用温度範囲 (℃)
    280(最高)
  • ヒーター容量 (W)
    1400(シーズヒーター)
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    440×340(突起を含む寸法347)×105
  • サイズ (mm)
    コントロール部:120×160(突起を含む寸法175)×103
  • メーカー型番
    HPTA-4030
  • 温度調節器
    表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)
  • 重量 (kg)
    本体:約10、コントロール部:約1.7
  • 電源コード
    3Pアース付きコード2.5m
  • ユニット間ケーブル長
    ホットプレート側2m、コントロール部側1m 計3m
  • プレートサイズ(mm)
    400×300
  • 最大消費電力
    1450W
  • 材質
    本体:SUS316、コントロール部:SUS304、天板:アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)
  • センサー
    K熱電対
  • 安全装置
    漏電ブレーカー 15A
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz

型番:

4-1723-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番電源メーカー型番温度調節器電源(50/60Hz)
4-1723-01100VHPTA-4030表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)AC100

4-1723-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
280(最高)
ヒーター容量(W)
1400(シーズヒーター)
電源
100V
外寸法(mm)
440×340(突起を含む寸法347)×105
サイズ(mm)
コントロール部:120×160(突起を含む寸法175)×103
メーカー型番
HPTA-4030
温度調節器
表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)
重量(kg)
本体:約10、コントロール部:約1.7
電源コード
3Pアース付きコード2.5m
ユニット間ケーブル長
ホットプレート側2m、コントロール部側1m 計3m
プレートサイズ(mm)
400×300
最大消費電力
1450W
材質
本体:SUS316、コントロール部:SUS304、天板:アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)
センサー
K熱電対
安全装置
漏電ブレーカー 15A
電源詳細
AC100V 50/60Hz
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1723-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,000
( 195,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。
温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。
筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。
浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。
耐薬品性を強化したホットプレートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラフト用ホットプレート の型番4-1723-01のページです。 型番4-1723-01に関する仕様情報を記載しております。
ドラフト用ホットプレート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラフト用ホットプレート
ホットプレート(耐薬天板)
マントルヒータースターラー ビーカー用
マントルヒータースターラー フラスコ用
ホットプレート 300℃タイプ
ホットプレート 200℃タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格178,000108,14475,794 -74,100 -86,666 -91,400
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目15日目〜1日目
商品タイプホットプレートホットプレートヒーターヒーターホットプレート-
使用温度範囲(℃)280(最高)--450(MAX)300(最高)-
ヒーター容量(W)1400(シーズヒーター)1400----
電源100V100V100V100V--
外寸法(mm)440×340(突起を含む寸法347)×105440×347×123----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト