17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

涼感アームカバー

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

アズワン.涼感アームカバー吸汗性・速乾性に優れています。視認性の高いデザインです。

  • 材質
    ポリエステル、ポリウレタン

型番:

4-1406-02
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1406-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリエステル、ポリウレタン
詳細タイプ
涼感アームカバー
サイズ
S/M
上腕部幅(mm)
100
手首部幅(mm)
80
全長(mm)
380
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • サイズ

  • 上腕部幅(mm)

  • 手首部幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1406-02

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

上腕部幅(mm)

手首部幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
その他
涼感アームカバー
S/M
100
80
380
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン.涼感アームカバー
吸汗性・速乾性に優れています。
視認性の高いデザインです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

涼感アームカバーの型番4-1406-02のページです。 型番4-1406-02に関する仕様情報を記載しております。
涼感アームカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
涼感アームカバー
アームガード
アームカバー ポリエチコーティング
透湿アームカバー
抗菌耐油耐熱アームカバー
竹糸くんアームカバー TK01シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,50012,0728,4001,238 -1,7204,051 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目在庫品1日目〜1日目7日目〜
材質ポリエステル、ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト