17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ

通常単価(税別)
156,500
税込単価
172,150
通常出荷日:10日目

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • 最高使用圧力
    0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
  • 重量
    約25kg
  • 適応カートリッジサイズ
    10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)
  • 適応カートリッジの種類
    プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
  • 内寸法
    Φ225×980mm
  • 外寸法
    Φ230×980mm
  • メーカー名
    環境テクノス

型番:

4-2480-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2480-06の仕様・寸法情報

メーカー型番
CF14
材質
SUS304
最高使用圧力
0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
重量
約25kg
仕様・通水力
20インチ7本用
通水力(L/分)
56
IN/OUTの形状/径
40A(1・1/2インチ)/Φ40mm(管ネジ メス)
適応カートリッジサイズ
10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)
適応カートリッジの種類
プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
内寸法
Φ225×980mm
外寸法
Φ230×980mm
メーカー名
環境テクノス

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2480-06

メーカー型番

仕様・通水力

通水力(L/分)

IN/OUTの形状/径

最小発注数量
CF14
20インチ7本用
56
40A(1・1/2インチ)/Φ40mm(管ネジ メス)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,500
( 172,150 )
10日目

詳細情報

基本情報

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。
多量の液体をろ過できます。
薬品に強いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチの型番4-2480-06のページです。 型番4-2480-06に関する仕様情報を記載しております。
大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ
フィルターハウジング BHPシリーズ
アクリルカラム
アブソリュートバッグフィルター PP製 ろ過精度0.5μm
フィルターハウジング/交換用レンチ
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンスリーエムジャパン
通常価格156,50014,300 -62,862 -4,5001,299 -142,953 -
通常出荷日10日目12日目19日目〜26日目1日目1日目
材質SUS304ヘッド・ハウジング:強化PP、Oリング:NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部:PP・SUS304本体・目皿・カバー/PMMA(アクリル)、ボルト・ナット/PC(ポリカーボネート)、パッキン/ハイカー(R)(ニトリルゴム)メディア(PP)/フランジ(PP)--
最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)0.49MPa----
重量約25kg-----
適応カートリッジサイズ10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)-----
適応カートリッジの種類プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト