17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中空糸フィルタ

通常単価(税別)
61,34066,500
税込単価
67,47473,150
通常出荷日:15日目~26日目

【MIC-UL-10】ウイルスレベルの0.02μmの粒子を99.99%以上除去です。【MIC-RO-1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • 材質
    メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
  • 最高使用温度
    40℃
  • 除去率(%)
    99.99
  • メンブレンタイプ
    親水性・非対称中空糸膜
  • メーカー名
    タキエンジニアリング
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

濾過精度(μm)

推奨処理量(L/min)

サイズ(外径×内径×長さ)

最小発注数量
MIC-UL-10
0.02(Abs)
1~2
65×26×250mm
1個
MIC-RO-10
0.15(Abs)
4~6
65×25×250mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,340
( 67,474 )
26日目
66,500
( 73,150 )
15日目

詳細情報

基本情報

【MIC-UL-10】ウイルスレベルの0.02μmの粒子を99.99%以上除去です。
【MIC-RO-10】細菌レベルの0.15μmの粒子を99.999999%以上除去です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空糸フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフィルターで使用している中空糸の外径と内径を教えてください。
A
中空糸の外径は1mmです。内径についてはデータの用意がありませんでした。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空糸フィルタ
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
フィルターバッグ(PP製)
油分除去フィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格61,340-640 -540 -5,4001,590 -39,800 -
通常出荷日15日目〜1日目1日目1日目1日目12日目〜
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター-
材質メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)フィルター・コア:PPPP本体:PP、ガスケット:EPDMろ材・リング/PP-
最高使用温度40℃80℃60℃80℃70℃-
除去率(%)99.99-----
メンブレンタイプ親水性・非対称中空糸膜-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト