17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートンカッター 63-1209-08

カートンカッター

通常単価(税別)
3,220
税込単価
3,542
通常出荷日:1日目

スライスカートンカッター10585は、コンパクト・軽量で携帯できます。主にカートンの開梱に適しています...

詳細を確認
  • 重量
    20.7g
  • 対応替刃(別売)
    10526(ラウンド型)、10528(鋭角型)
  • 素材
    本体/グラスファイバー強化ナイロン、刃先/セラミック、ケース/アルミ
  • 製品サイズ
    90.8×21.8×6.2mm

型番:

63-1209-08
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1209-08の仕様・寸法情報

重量
20.7g
対応替刃(別売)
10526(ラウンド型)、10528(鋭角型)
素材
本体/グラスファイバー強化ナイロン、刃先/セラミック、ケース/アルミ
製品サイズ
90.8×21.8×6.2mm

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-1209-08
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

スライスカートンカッター10585は、コンパクト・軽量で携帯できます。
主にカートンの開梱に適しています。
刃先はラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。
ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。
使用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
替刃は10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートンカッターの型番63-1209-08のページです。 型番63-1209-08に関する仕様情報を記載しております。
カートンカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートンカッター
クラフトカッターナイフ
ユーティリティカッターナイフ
カートンカッター
カートンカッター 替刃
カートンカッター SECUMAX MDP 320
メーカーアズワンアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山MARTOR
通常価格3,2203,8806,3703106613,885
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目1日目
重量20.7g17.18g----
対応替刃(別売)10526(ラウンド型)、10528(鋭角型)10518、10519、10520、10532、10534、1053510526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)---
素材本体/グラスファイバー強化ナイロン、刃先/セラミック、ケース/アルミ本体:ABS、刃先:セラミック本体:ABS、刃先:セラミック---
製品サイズ90.8×21.8×6.2mm163×11×11.8mm154×35.7×22mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト