17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • メーカー型番

  • 接続サイズ

  • A

    ~mm
  • B

    ~mm
  • C

    ~mm
  • フランジ規格

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 12日以内

    ゲージポート NWフランジ付

    通常単価(税別)
    16,90017,200
    税込単価
    18,59018,920
    通常出荷日:8日目~12日目

    【特長】接続サイズ:Φ15、Φ18材質:ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    メーカー型番

    接続サイズ

    A

    B

    C

    フランジ規格

    最小発注数量
    gp2515
    Φ15
    40
    16
    72
    NW25
    1個
    gp2518
    Φ18
    40
    19
    67
    NW25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,900
    ( 18,590 )
    12日目
    17,200
    ( 18,920 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    接続サイズ:Φ15、Φ18
    材質:ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゲージポート NWフランジ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゲージポート NWフランジ付
    GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)
    継手付ブラケット ソケットタイプ 1段
    継手付ブラケット ワンタッチ継手タイプ
    【クリーン洗浄品】継手付ブラケット ソケットタイプ 1段
    【クリーン洗浄品】継手付ブラケット ワンタッチ継手タイプ 1段
    メーカーアズワンアズワンミスミミスミミスミミスミ
    通常価格16,900-44,100----
    通常出荷日8日目〜19日目5日目5日目8日目8日目
    材質ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム-----
    メーカー名ティサポート-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    継手付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト