17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV-LED照射器 USB式

通常単価(税別)
89,278
税込単価
98,206
通常出荷日:15日目

USBアダプタに差し込むだけで使用できるUV-LED照射器です。モバイルバッテリーなどを使用すれば持ち...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用電球
    LED
  • 電源
    その他
  • 消費電力 (W)
    3
  • 電源
    USBより供給5V(USB電源アダプタは付属しません)
  • サイズ
    Φ12×80mm
  • 点灯方式
    常時連続点灯
  • 重量
    50g
  • 詳細1
    設計寿命30000時間
  • 出力波長(nm)
    365
  • 照射強度(mW/cm2)
    2000
  • ケーブル長
    1m
  • 定格電圧
    5V
  • メーカー名
    オプター

型番:

4-1830-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1830-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
使用電球
LED
電源
その他
消費電力(W)
3
電源
USBより供給5V(USB電源アダプタは付属しません)
サイズ
Φ12×80mm
点灯方式
常時連続点灯
重量
50g
詳細1
設計寿命30000時間
出力波長(nm)
365
照射強度(mW/cm2)
2000
ケーブル長
1m
定格電圧
5V
メーカー名
オプター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1830-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,278
( 98,206 )
15日目

詳細情報

基本情報

USBアダプタに差し込むだけで使用できるUV-LED照射器です。
モバイルバッテリーなどを使用すれば持ち運びも便利で移動しながら使用できます。
接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・遺物検査などに適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV-LED照射器 USB式 の型番4-1830-01のページです。 型番4-1830-01に関する仕様情報を記載しております。
UV-LED照射器 USB式 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV-LED照射器 USB式
LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ
ブラックライト(UV-LED)
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)
スリム & フラット LEDライト(USB電源、非接触スイッチ)
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコエスコ
通常価格89,27825,880 -1,090 -3,2003,1203,700
通常出荷日15日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他-ブラックライト多目的ライト常夜灯多目的ライト
使用電球LED-LEDLEDLEDLED
電源その他-乾電池式その他充電式その他
消費電力(W)3-----
電源USBより供給5V(USB電源アダプタは付属しません)単4乾電池×3本(テスト用付属)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト