17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用プラスチックキャビネット Moby

通常単価(税別)
22,50026,907
税込単価
24,75029,598
通常出荷日:1日目

紫外線による劣化が緩やかな材質のため、屋外や窓際での収納に適しています。扉には鍵取り付け用の穴がありま...

詳細を確認
  • 棚板耐加重
    30kg
  • 防水等級
    IPX3
  • 材質
    PP
  • メーカー名
    KETER
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • セット内容

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

セット内容

サイズ(mm)

最小発注数量
ロータイプ
要組立
800×440×1000
1個
ハイタイプ
要組立
800×440×1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,500
( 24,750 )
1日目
26,907
( 29,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

紫外線による劣化が緩やかな材質のため、屋外や窓際での収納に適しています。
扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用プラスチックキャビネット Mobyのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用プラスチックキャビネット Moby
プラスチックキャビネット(Guliver)
プラスチックキャビネット(Titan)
耐薬キャビネット(JoLLy)
PVC薬品庫 上段用
セレクトラボ用セキュリティボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,500-28,608 -23,415 -14,600 -102,371 -40,097 -
通常出荷日1日目15日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
棚板耐加重30kg-----
防水等級IPX3-----
材質PP本体:PP(ポリプロピレン)、ヒンジ:ステンレス(SUS403)本体:PP(ポリプロピレン)、ヒンジ:ステンレス(SUS403)PP(ポリプロピレン)PVC(塩化ビニル樹脂)本体:スチール塗装仕上げ
メーカー名KETER-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト