17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:1日目

【特長】・3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です・調光つ...

詳細を確認
  • 重量
    121g
  • 消費電力
    36W
  • 電源
    AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)
  • 照度
    拡散板なし/40000lx 拡散板あり/10000lx
  • 使用可能鏡筒寸法(mm)
    Φ40~Φ60
  • 照明部寸法
    外寸/87mm、内寸/60mm、厚み/30mm
  • メーカー名
    オプター

型番:

4-1828-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1828-01の仕様・寸法情報

重量
121g
消費電力
36W
電源
AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)
照度
拡散板なし/40000lx 拡散板あり/10000lx
使用可能鏡筒寸法(mm)
Φ40~Φ60
照明部寸法
外寸/87mm、内寸/60mm、厚み/30mm
メーカー名
オプター

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1828-01

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です
・調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します
・可変電流調光で細かい調光が可能です
・ACアダプタにつなぐだけで点灯できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズの型番4-1828-01のページです。 型番4-1828-01に関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ
ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ
検査用面発光LEDライト EK面
顕微鏡光源 LEDライト
LEDリング照明 ARLシリーズ
直流安定化電源 DPSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,000124,593105,00019,500 -14,300 -15,539 -
通常出荷日1日目1日目35日目1日目〜1日目1日目
重量121g-----
消費電力36W-A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W---
電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)-ACアダプタ(付属)-AC100~240V 50/60Hz -
照度拡散板なし/40000lx 拡散板あり/10000lx-----
使用可能鏡筒寸法(mm)Φ40~Φ60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト