ファクトリーサプライ用品技術窓口
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)...
型番:
メーカー型番
開口径(mm)
外径(mm)
材質
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
駿河精機
通常価格(税別) : 18,530円
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 8,820円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アズワン
虹彩絞り
通常価格(税別):21,100円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード