17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素ゴムスポンジ紐 角 4-2124-03

フッ素ゴムスポンジ紐 角

通常単価(税別)
6,360
税込単価
6,996
通常出荷日:10日目

【製品仕様】・フッ素ゴムスポンジ紐角タイプです・材質:フッ素ゴム

    ご注意

    • 販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
      注文例:数量「3」でご注文頂くと、3mの紐をお届けいたします。

    型番:

    4-2124-03
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
       型番:4-2124-03
    ・断面形状:角
    ・断面寸法:5×15mm
    ・材質:フッ素ゴム
    ・硬度:35°±5°
    ・定尺:50m

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4-2124-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,360
    ( 6,996 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【製品仕様】
    ・フッ素ゴムスポンジ紐角タイプです
    ・材質:フッ素ゴム

    ご注意

    • 販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
      注文例:数量「3」でご注文頂くと、3mの紐をお届けいたします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フッ素ゴムスポンジ紐 角の型番4-2124-03のページです。 型番4-2124-03に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素ゴムスポンジ紐 角のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素ゴムスポンジ紐 角
    フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 カット
    フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
    フッ素ゴムスポンジ角紐 3×20 カット
    フッ素ゴムスポンジ角紐 10×15 カット
    フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 カット
    メーカーアズワンコクゴトラスコ中山コクゴコクゴコクゴ
    通常価格6,3608,09016,590 -9,42616,80831,395
    通常出荷日10日目10日目2日目10日目10日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト