ファクトリーサプライ用品技術窓口
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
型番:
10個入り
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
ミスミ
積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用
アルテ
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 2,988円
通常出荷日 : 9日目
通常価格(税別) : 2,428円-
通常出荷日 : 1日目
エスコ
通常価格(税別) : 6,560円
当日出荷可能
通常価格(税別) : -
通常出荷日 : 4日目
住化プラステック
通常価格(税別) : 169円-
通常価格(税別) : 825円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
通常価格(税別) : 70円-
アクリサンデー
通常価格(税別) : 410円-
イノアック
通常価格(税別) : 2,387円-
通常出荷日 : 1日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アズワン
発泡スチロール(板)
通常価格(税別):11,500円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード