17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミック丸棒 炭化珪素

通常単価(税別)
54,37165,500
税込単価
59,80872,050
通常出荷日:10日目

生産加工において使用可能なセラミック丸棒で、炭化珪素を含んでいます。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番寸法メーカー型番材質
4-1399-01Φ5.0×50SiC-Φ5-50炭化珪素
4-1399-02Φ10.0×50SiC-Φ10-50炭化珪素
4-1399-03Φ15.0×50SiC-Φ15-50炭化珪素

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • メーカー型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

メーカー型式

最小発注数量
5
SiC-Φ5-50
1個
10
SiC-Φ10-50
1個
15
SiC-Φ15-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,371
( 59,808 )
10日目
65,500
( 72,050 )
10日目
60,391
( 66,430 )
10日目

詳細情報

基本情報

生産加工において使用可能なセラミック丸棒で、炭化珪素を含んでいます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック丸棒 炭化珪素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック丸棒 炭化珪素
セラミック丸棒
炭化珪素板 SiCシリーズ
カーボランダム (黒色炭化珪素)
セラミック丸棒 窒化アルミ
グリーンカーボランダム (緑色炭化珪素) GCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格54,371-22,42020,721 -23,68554,371 -41,428
通常出荷日10日目19日目1日目13日目10日目13日目〜
商品タイプ素材-シート-素材-
材質【その他】その他-【その他】その他-【その他】その他-
長さ(mm)50---50-
詳細タイプセラミック丸棒-角板-セラミック丸棒-
材質詳細炭化珪素-炭化珪素-窒化アルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト