17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリイミド積層板 750μm厚

通常単価(税別)
40,000
税込単価
44,000
通常出荷日:10日目

プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。接着剤レスのため耐熱...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【その他】その他
  • 幅 (mm)
    360
  • 長さ (mm)
    360
  • 厚さ (mm)
    0.75
  • 詳細タイプ
    ポリイミド積層板
  • 耐熱温度 (℃)
    200(連続)/400(短期)
  • 材質詳細
    ポリイミド
  • 曲げ強度
    120MPa
  • 体積抵抗率(Ω・cm)
    1×10の15乗
  • 表面抵抗
    1×10の14乗Ω
  • 引張強度
    170MPa

型番:

4-1357-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1357-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
360
長さ(mm)
360
厚さ(mm)
0.75
詳細タイプ
ポリイミド積層板
耐熱温度(℃)
200(連続)/400(短期)
材質詳細
ポリイミド
曲げ強度
120MPa
体積抵抗率(Ω・cm)
1×10の15乗
表面抵抗
1×10の14乗Ω
引張強度
170MPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1357-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000
( 44,000 )
10日目

詳細情報

基本情報

プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。
接着剤レスのため耐熱性に優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミド積層板 750μm厚 の型番4-1357-01のページです。 型番4-1357-01に関する仕様情報を記載しております。
ポリイミド積層板 750μm厚 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミド積層板 750μm厚
ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型
ナイロンメッシュ PAシリーズ
アクリル板 (透明厚板)
ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ
アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
メーカーアズワンくればぁアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,0008,464 -11,400 -3,100 -6,6007,021 -
通常出荷日10日目12日目〜12日目〜1日目〜12日目12日目〜
商品タイプシート----素材
材質【その他】その他-【樹脂】PA(MCナイロン(R))--【樹脂】ポリエステル
幅(mm)360-----
長さ(mm)360----1000
厚さ(mm)0.75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト