17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単結晶基板 Ge基板 (100) 片面鏡面 ノンドープ【1~10個入り】

通常単価(税別)
10,00080,000
税込単価
11,00088,000
通常出荷日:10日目~12日目

クリスタルベースの単結晶基板です。【特長】・Ge基板・研磨:片面鏡面・ノンドープタイプ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 幅 (mm)
    10
  • 長さ (mm)
    10
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 詳細タイプ
    単結晶基板 ノンドープ
  • 方位
    (100)
  • 研磨
    片面鏡面
  • メーカー名
    クリスタルベース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1枚
1個
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
10日目
80,000
( 88,000 )
12日目

詳細情報

基本情報

クリスタルベースの単結晶基板です。
【特長】
・Ge基板
・研磨:片面鏡面
・ノンドープタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単結晶基板 Ge基板 (100) 片面鏡面 ノンドープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単結晶基板 Ge基板 (100) 片面鏡面 ノンドープ
単結晶基板 Si基板 片面鏡面
単結晶基板 天然マイカ基板
SiC基板 6H-SiC
PTFEメッシュ
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,000-12,00014,00020,000 -14,510 -15,100 -
通常出荷日10日目〜1日目1日目10日目〜8日目〜8日目〜
商品タイプ素材--素材素材-
幅(mm)10--10--
長さ(mm)10--10--
厚さ(mm)0.5--0.33--
詳細タイプ単結晶基板 ノンドープ--SiC基板メッシュ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト