17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単結晶基板 天然マイカ基板 3-4960-05

単結晶基板 天然マイカ基板【10個入り】

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

クリスタルベースの単結晶基板です。【特長】・天然マイカ基板・10枚入

  • メーカー名
    クリスタルベース

型番:

3-4960-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
【商品仕様】
   型番:3-4960-05
・天然マイカ基板
・サイズ:15×15×0.15mm
・グレード:V-4グレード
・研磨:劈開
・入数:1箱(10枚入)
・高品質グレードです。V1~V10まである規格の上位グレードです。
・金属成膜用、AFM観察用に適合します。黒264×135×135mm、OT-568-200-0です。

3-4960-05の仕様・寸法情報

メーカー名
クリスタルベース
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-4960-05
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリスタルベースの単結晶基板です。
【特長】
・天然マイカ基板
・10枚入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単結晶基板 天然マイカ基板の型番3-4960-05のページです。 型番3-4960-05に関する仕様情報を記載しております。
単結晶基板 天然マイカ基板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単結晶基板 天然マイカ基板
単結晶基板 Si基板 片面鏡面
単結晶基板 Ge基板 (100) 片面鏡面 ノンドープ
SiC基板 6H-SiC
PTFEメッシュ
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,00012,00010,000 -20,000 -14,510 -15,100 -
通常出荷日1日目1日目10日目〜10日目〜8日目〜8日目〜
メーカー名クリスタルベースクリスタルベースクリスタルベースクリスタルベースtantore日東樹脂工業

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト