17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タングステン棒 W-Φ16~Φ40

通常単価(税別)
76,144307,731
税込単価
83,758338,504
通常出荷日:8日目

耐熱特性、熱電子放射特性、強度、硬さなどの優れた長所により、放電等電極、電子管用アンカー、TiG棒、プ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 詳細タイプ
    タングステン棒
  • 純度
    W≧99.96%
  • 詳細1
    Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 外径(mm)

  • 寸法公差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外径

(mm)

寸法公差(mm)

最小発注数量
150
16
±0.04×±1.0
1個
150
20
±0.04×±1.0
1個
150
25
±0.06×±1.0
1個
150
30
±0.5×±1.0
1個
150
35
±0.5×±1.0
1個
50
40
±0.5×±1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,144
( 83,758 )
8日目
102,371
( 112,608 )
8日目
188,969
( 207,866 )
8日目
238,453
( 262,298 )
8日目
307,731
( 338,504 )
8日目
173,298
( 190,628 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐熱特性、熱電子放射特性、強度、硬さなどの優れた長所により、放電等電極、電子管用アンカー、TiG棒、プローブピン等様々な分野で使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステン棒 W-Φ16~Φ40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングステン棒 W-Φ16~Φ40
PTFE丸棒 40φ×1000mm
アクリル丸棒 40φ×1m
ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L
タングステン板
アクリルパイプ 外径 40㎜φ
メーカーアズワンコクゴコクゴコクゴアズワンケニス
通常価格76,144-33,82610,8879,20016,300 -8,401
通常出荷日8日目6日目6日目10日目1日目〜4日目
商品タイプ素材---素材-
詳細タイプタングステン棒---タングステン板-
純度W≧99.96%---W≧99.96%-
詳細1Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト