17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストピース カチオン電着塗装【50個入り】

通常単価(税別)
40,966
税込単価
45,063
通常出荷日:19日目

強度試験や腐食試験など様々な性能試験に用いることができる、カチオン電着塗装のテストピースです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【その他】その他
  • 幅 (mm)
    150
  • 長さ (mm)
    70
  • 厚さ (mm)
    0.8
  • 詳細タイプ
    自動車用
  • メーカー名
    TP技研
  • 内容量
    1袋(50枚入)

型番:

1-3781-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

1-3781-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【その他】その他
幅(mm)
150
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.8
詳細タイプ
自動車用
メーカー名
TP技研
内容量
1袋(50枚入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3781-22

内容量

最小発注数量
1袋(50枚入)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,966
( 45,063 )
19日目

詳細情報

基本情報

強度試験や腐食試験など様々な性能試験に用いることができる、カチオン電着塗装のテストピースです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストピース カチオン電着塗装の型番1-3781-22のページです。 型番1-3781-22に関する仕様情報を記載しております。
テストピース カチオン電着塗装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストピース カチオン電着塗装
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山アズワンフロンケミカルアズワン
通常価格40,96613,00031,183 -15,40050,81813,200
通常出荷日19日目12日目4日目〜10日目1日目10日目
商品タイプその他シートシートシートシートシート
材質【その他】その他【ゴム】シリコンゴム【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ポリエステル
幅(mm)150500450100010001000
長さ(mm)70500-1120100020000
厚さ(mm)0.83-0.050.50.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト