17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストピース モルタル【100個入り】

通常単価(税別)
33,400
税込単価
36,740
通常出荷日:19日目

強度試験や腐食試験など様々な性能試験に用いることができる、モルタルのテストピースです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (mm)
    50
  • 厚さ (mm)
    15
  • 詳細タイプ
    建築用シーリング材耐久性被着体引張接着試験体
  • メーカー名
    TP技研
  • 内容量
    1袋(100枚入)

型番:

1-3781-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

1-3781-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
50
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
15
詳細タイプ
建築用シーリング材耐久性被着体引張接着試験体
メーカー名
TP技研
内容量
1袋(100枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3781-18

内容量

最小発注数量
1袋(100枚入)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,400
( 36,740 )
19日目

詳細情報

基本情報

強度試験や腐食試験など様々な性能試験に用いることができる、モルタルのテストピースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストピース モルタルの型番1-3781-18のページです。 型番1-3781-18に関する仕様情報を記載しております。
テストピース モルタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストピース モルタル
テストピース カチオン電着塗装
ゲートバルブ ステンレス
単結晶基板 Si基板 片面鏡面
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)
PTFEメッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,40040,96610,400 -12,00015,100 -14,510 -
通常出荷日19日目19日目8日目〜1日目8日目〜8日目〜
商品タイプその他その他---素材
幅(mm)50150----
長さ(mm)5070----
厚さ(mm)150.8----
詳細タイプ建築用シーリング材耐久性被着体引張接着試験体自動車用---メッシュ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト