17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

元素粉末材料 酸化インジウム 100g  4-2482-37

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

元素粉末材料 酸化インジウム 100g

販売終了

型番

4-2482-37

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高純度化学研究所の元素粉末材料、酸化インジウムです。
元素名:酸化インジウム,化学式:In2O3,内容:機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの

指定中の仕様・寸法情報

元素名
酸化インジウム
化学式
In2O3
純度
99.99%
形状
ca.4μm
内容量
100g
内容
機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの
メーカー型番
INO02PB3
メーカー名
高純度化学研究所

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト