17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

銅箔【10個入り】

通常単価(税別)
8,29038,665
税込単価
9,11942,532
通常出荷日:1日目~15日目

無酸素銅(C1020)の圧延銅箔です。【仕様】材質:無酸素銅(C1020)加工:圧延種別:加工硬化(H...

詳細を確認
  • 巻きグセが残っている場合があります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

板厚 T

(mm)

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

最小発注数量
0.03
120
120
1パック

10個入り

0.05
297
210
1パック

10個入り

0.1
297
210
1パック

10個入り

0.3
297
210
1パック

10個入り

0.5
297
210
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,290
( 9,119 )
1日目
13,200
( 14,520 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
28,500
( 31,350 )
1日目
38,665
( 42,532 )
15日目

詳細情報

基本情報

無酸素銅(C1020)の圧延銅箔です。
【仕様】
材質:無酸素銅(C1020)
加工:圧延
種別:加工硬化(H材)
板厚:0.03~0.5(型番による)
寸法:297×210mm(4-1593-01を除く)または120×120mm(4-1593-01)
入数:1袋(10枚)

ご注意

  • 巻きグセが残っている場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅箔のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q銅箔の表面は未処理ですか?
A
はい、銅箔の表面は未処理(素地のまま)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅箔
電解銅箔
ニッケル箔
βチタンパイプ
無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)
無酸素銅 タフピッチ銅 切り板(WEB掲載品)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンミスミミスミ
通常価格8,290-10,800 -39,330 -20,000--
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜8日目〜5日目1日目
材質-----
材質詳細無酸素銅(C1020)電解銅ニッケルチタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト