17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

電解銅箔【1~10個入り】

通常単価(税別)
10,80046,835
税込単価
11,88051,519
通常出荷日:1日目~10日目

1~10個いりの電解銅箔です。※多少巻きグセがある場合があります。材質:電解銅,サイズ:A4サイズ(2...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

厚み(mm)

最小発注数量
A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.012
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.018
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.035
1パック

10個入り

540mm×20m巻
1巻
0.012
1個
540mm×20m巻
1巻
0.018
1個
540mm×20m巻
1巻
0.035
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目
13,200
( 14,520 )
1日目
15,600
( 17,160 )
1日目
31,920
( 35,112 )
10日目
38,855
( 42,741 )
1日目
46,835
( 51,519 )
10日目

詳細情報

基本情報

1~10個いりの電解銅箔です。
※多少巻きグセがある場合があります。
材質:電解銅,サイズ:A4サイズ(210×297mm)、540mm×20m巻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電解銅箔のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電解銅箔
ニッケル箔
βチタンパイプ
無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)
無酸素銅 タフピッチ銅 切り板(WEB掲載品)
銅・真鍮材フリープレート
メーカーアズワンアズワンアズワンミスミミスミミスミ
通常価格10,800-39,330 -20,000---
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目〜5日目1日目3日目〜
材質詳細電解銅ニッケルチタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト