17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ニッケル箔【1~10個入り】

通常単価(税別)
39,330132,050
税込単価
43,263145,255
通常出荷日:1日目~25日目

アズワンのニッケル箔です。※多少巻きグセがある場合があります。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

入数

厚み(mm)

最小発注数量
110×110mm
1袋(10枚入)
0.01
1パック

10個入り

110×110mm
1袋(10枚入)
0.03
1パック

10個入り

110×110mm
1袋(10枚入)
0.05
1パック

10個入り

110×110mm
1袋(10枚入)
0.1
1パック

10個入り

110mm×10m
1巻
0.01
1個
110mm×10m
1巻
0.03
1個
110mm×10m
1巻
0.05
1個
120mm×10m
1巻
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,255
( 55,281 )
10日目
39,330
( 43,263 )
1日目
39,330
( 43,263 )
15日目
39,330
( 43,263 )
10日目
132,050
( 145,255 )
25日目
118,750
( 130,625 )
25日目
118,750
( 130,625 )
25日目
118,750
( 130,625 )
25日目

詳細情報

基本情報

アズワンのニッケル箔です。
※多少巻きグセがある場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル箔のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qニッケルの純度を教えてください。
A
保証値ではなく、あくまでも参考値となりますが純度は99%です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル箔
電解銅箔
βチタンパイプ
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)
ハイプレシジョンアルミプレート A5052P
メーカーアズワンアズワンアズワンアルインコミスミミスミ
通常価格39,330-10,800 -20,00019,409 --1,308 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目〜2日目〜3日目2日目
材質詳細ニッケル電解銅チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト