17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス箔【1~10個入り】

通常単価(税別)
21,945118,750
税込単価
24,140130,625
通常出荷日:1日目~25日目

アズワンのステンレス箔です。※多少巻きグセがある場合があります。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

入数

厚み(mm)

最小発注数量
A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.01
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.03
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.05
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.1
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.3
1パック

10個入り

A4サイズ(210×297mm)
1袋(10枚入)
0.5
1パック

10個入り

300mm×10m
1巻
0.01
1個
320mm×10m
1巻
0.05
1個
320mm×10m
1巻
0.1
1個
320mm×10m
1巻
0.3
1個
320mm×10m
1巻
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,890
( 48,279 )
15日目
21,945
( 24,140 )
1日目
21,945
( 24,140 )
1日目
24,700
( 27,170 )
10日目
26,505
( 29,156 )
15日目
28,025
( 30,828 )
15日目
118,750
( 130,625 )
25日目
65,645
( 72,210 )
25日目
73,530
( 80,883 )
25日目
78,755
( 86,631 )
25日目
83,980
( 92,378 )
25日目

詳細情報

基本情報

アズワンのステンレス箔です。
※多少巻きグセがある場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス箔のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス箔
ニッケル箔
電解銅箔
βチタンパイプ
金属板 ステンレス板
BACS厚板シリーズ ステンレス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,945-39,330 -10,800 -20,0003,139 -492 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜8日目〜1日目1日目
材質詳細SUS304ニッケル電解銅チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト