17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水位保持コントローラー

通常単価(税別)
92,860
税込単価
102,146
通常出荷日:1日目

水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位セン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 流量範囲 (ml/min)
    1200(流量調整可)
  • 適用チューブ外径 (mm)
    13
  • 詳細タイプ
    水位保持コントローラー
  • 適合チューブ内径
    10mm
  • 最大揚程 (mm)
    1800
  • 適合チューブ材質
    シリコン
  • 電源コード長
    約1.5m
  • 水位検知
    フロート式
  • センサー材質
    変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304(使用温度-10~80℃)
  • メーカー型番
    WLC-SA2
  • 電源
    AC100~240V、50/60Hz、2.7A
  • 付属品
    ACアダプター
  • 使用液体
    60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)(有機溶剤、粘性液体、スラリー不可)

型番:

1-5802-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5802-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
流量範囲(ml/min)
1200(流量調整可)
適用チューブ外径(mm)
13
詳細タイプ
水位保持コントローラー
適合チューブ内径
10mm
最大揚程(mm)
1800
適合チューブ材質
シリコン
電源コード長
約1.5m
水位検知
フロート式
センサー材質
変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304(使用温度-10~80℃)
メーカー型番
WLC-SA2
電源
AC100~240V、50/60Hz、2.7A
付属品
ACアダプター
使用液体
60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)(有機溶剤、粘性液体、スラリー不可)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5802-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,860
( 102,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)
水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。
背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。
チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)
水位センサー付きで、自動送液が可能!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水位保持コントローラー の型番1-5802-21のページです。 型番1-5802-21に関する仕様情報を記載しております。
水位保持コントローラー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水位保持コントローラー
手動式ピストンポンプ
手動式ペールポンプ
ケミカル水中ポンプ
APDシリーズ エアプレッシャーポンプ
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格92,860100,46946,648 -139,034141,074 -18,304
通常出荷日1日目8日目1日目〜7日目〜7日目〜1日目
商品タイプその他ハンディーポンプハンディーポンプ水中ポンプハンディーポンプ送液ポンプ
流量範囲(ml/min)1200(流量調整可)-----
適用チューブ外径(mm)13-----
詳細タイプ水位保持コントローラー-----
適合チューブ内径10mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト