17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケット残留塩素計

通常単価(税別)
157,839
税込単価
173,623
通常出荷日:1日目

3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。小型軽量の手のひらサ...

詳細を確認
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
  • 外形寸法
    約69×157×34mm
  • 重量
    約250g(電池除く)
  • 測定法
    DPD法
  • 測定範囲(mg/L)
    0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR)
  • 最小目盛値
    0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR)
  • データメモリー
    最新の測定値50データ
  • メーカー型番
    HACH6002
  • メーカー名
    東亜ディーケーケー

型番:

4-2622-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2622-01の仕様・寸法情報

電源
単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
外形寸法
約69×157×34mm
重量
約250g(電池除く)
測定法
DPD法
測定範囲(mg/L)
0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR)
最小目盛値
0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR)
データメモリー
最新の測定値50データ
メーカー型番
HACH6002
メーカー名
東亜ディーケーケー
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2622-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,839
( 173,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。
小型軽量の手のひらサイズです。
0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット残留塩素計 の型番4-2622-01のページです。 型番4-2622-01に関する仕様情報を記載しております。
ポケット残留塩素計 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット残留塩素計
デジタル屈折計 HIシリーズ
塩分計 Salt-free 3000
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格157,83940,89020,54453,943 -60,865 -49,973
通常出荷日1日目7日目1日目7日目7日目7日目
電源単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)9Vアルカリ電池 1個単4乾電池×2本(テスト用付属)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
外形寸法約69×157×34mm-----
重量約250g(電池除く)420g62g---
測定法DPD法-----
測定範囲(mg/L)0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト