17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンワイヤーバーコーター Select-Roller L60 匠

通常単価(税別)
46,200
税込単価
50,820
通常出荷日:1日目

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • サイズ
    Φ10×60mm
  • ワイヤーバー番手(相当)/膜厚(μm/wet(最大))
    ハンドル(匠)
  • メーカー名
    オーエスジーシステムプロダクツ

型番:

3-7607-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7607-32の仕様・寸法情報

材質
SUS304
サイズ
Φ10×60mm
ワイヤーバー番手(相当)/膜厚(μm/wet(最大))
ハンドル(匠)
メーカー名
オーエスジーシステムプロダクツ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7607-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,200
( 50,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。
目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
よりスムーズな塗布が可能で精度の高い塗布膜を安定して製作可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンワイヤーバーコーター Select-Roller L60 匠 の型番3-7607-32のページです。 型番3-7607-32に関する仕様情報を記載しております。
ノンワイヤーバーコーター Select-Roller L60 匠 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンワイヤーバーコーター Select-Roller L60 匠
膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ
ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ
マルチクロスカッター 295シリーズ
膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ
ピンホール探知器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンサンコウ電子研究所
通常価格46,200221,134 -111,001 -106,221 -143,608 -427,277
通常出荷日1日目10日目8日目〜1日目〜10日目4日目
材質SUS304-ステンレス本体/プラスチック、刃/ハイス鋼--
サイズΦ10×60mm本体/70×32×122mm、プローブ/φ15×62mm--27×27×150mm-
ワイヤーバー番手(相当)/膜厚(μm/wet(最大))ハンドル(匠)-----
メーカー名オーエスジーシステムプロダクツ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト