17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インキュベーター 校正証明書付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-9005-41-20

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。
デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
メモリがフルになると記録は自動停止します。

指定中の仕様・寸法情報

37℃到達時間
80分
温度制御範囲
室温+5~80℃
外装/内装
ステンレス(SUS430)/ステンレス(SUS304)
重量
約20kg
棚ピッチ・段数
35mm・6段
定格
3.0A
電源
AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
排気口
Φ32mm×1個
付加機能
タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
詳細1
校正証明書付
ヒーター容量
280W
温度勾配(JIS)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト