17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロワイパー Vertex(R) 230×230mm(20枚/袋)【5個入り】

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:1日目

Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。滅菌タイプです。

型番:

3-6989-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3-6989-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
230×230
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
1 ~ 10000
詳細1
クリーンパック(二重包装)済
吸水量
450mL/m2
入数
1袋(20枚/袋×5袋入)
メーカー名
テックスワイプ(Texwipe)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6989-12
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。
滅菌タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロワイパー Vertex(R) 230×230mm(20枚/袋)の型番3-6989-12のページです。 型番3-6989-12に関する仕様情報を記載しております。
マイクロワイパー Vertex(R) 230×230mm(20枚/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロワイパー Vertex(R) 230×230mm(20枚/袋)
ドライワイパー Vectra(R)Alphasorb(R)10
ソリブ(R)
ザヴィーナミニマックス(R)(ワイピングクロス)
ザヴィーナ(R)CK(CKワイパー)
アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,00032,2003,890 -25,000 -18,000 -4,170 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパー--ワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステル--ポリエステルポリエステル
シートサイズ(mm)230×230310×310----
ホワイトホワイト---ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1 / 10 / 100 / 1000 / 100001 / 10 / 100 / 1000 / 10000 / 100000--100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト