17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライワイパー Vectra(R)Alphasorb(R)10【100個入り】

通常単価(税別)
32,20029,211
税込単価
35,42032,132
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコー...

詳細を確認

型番:

1-6961-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

1-6961-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
310×310
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
1 ~ 100000
詳細1
ニット(2層)
吸水量
540mL/m2
裁断処理
シールドボーダー(熱溶着)
入数
1袋(100枚入)
メーカー名
テックスワイプ(Texwipe)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6961-02
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,20029,211
( 32,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。
イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライワイパー Vectra(R)Alphasorb(R)10の型番1-6961-02のページです。 型番1-6961-02に関する仕様情報を記載しております。
ドライワイパー Vectra(R)Alphasorb(R)10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライワイパー Vectra(R)Alphasorb(R)10
マイクロワイパー Vertex(R) 230×230mm(20枚/袋)
ソリブ(R)
サーマシール70 TX2074
ザヴィーナミニマックス(R)(ワイピングクロス)
ザヴィーナ(R)CK(CKワイパー)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,20017,0003,890 -21,00025,000 -18,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパー-ワイパー-ワイパー
材質ポリエステルポリエステル-ポリエステル-ポリエステル
シートサイズ(mm)310×310230×230-100×100--
ホワイトホワイト----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 / 1000001 / 10 / 100 / 1000 / 10000---100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト