ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDライト付スケールルーペ 10×

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:1日目

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。...

詳細を確認

型番:

4-2548-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2548-01の仕様・寸法情報

光源
白色LED×6個
倍率
10×
サイズ
φ45×55mm
レンズ径(mm)
φ30
重量
225g
付属品
スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
電源
LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-2548-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500
( 10,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。
LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。
鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。
MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。
LEDライトで視認性UP!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付スケールルーペ 10×の型番4-2548-01のページです。 型番4-2548-01に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付スケールルーペ 10×のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付スケールルーペ 10×
LEDライト付繰り出しルーペ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズ
ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ
LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,5006,000 -82,268 -40,515 -7,721102,062 -
通常出荷日1日目1日目12日目12日目〜1日目7日目〜
光源白色LED×6個-高輝度白色LED×18個高輝度白色LED×4個-調光機能付LED(100・50・0%の3段階)
倍率10×-----
サイズφ45×55mm45×27×24mm(折りたたみ時)150×420×400mm、ベース/125×180×14mm本体/90×250×140mm、ベース/80×100×6mm、支柱/φ19×370mm、シャフト/φ13×160mmφ12.4×127mm-
レンズ径(mm)φ30-----
重量225g約55g--12g-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト